Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10910/1000 |
10917/1000 |
10918/1000 |
10919/1000 |
10925/1000 |
10927/1000 |
10933/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,217.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.6 | 1 G 6 | 140 | 72 | |||
14,637.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 1 x 25 | 420 | 260 | |||
20,198.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 14.4 | 1 G 35 | 615 | 405 | |||
20,763.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 14.4 | 1 x 35 | 615 | 405 | |||
47,447.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 20.1 | 1 x 95 | 1395 | 1030 | |||
60,444.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 23 | 1 x 120 | 1770 | 1285 | |||
58,937.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 32.2 | 1 x 240 | 3380 | 2530 |
Loading...
Nennspannung U(kV) | VDE 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | VDE 0.6 | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +90°C |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | UL/CSA 600 V | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +90°C | Prüfspannung(kV) | 4.0 |
Strahlenbeständigkeit | bis 80 Mrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften