Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Prüfspannung (kV) | Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
16.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
17.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
174.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
16.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
18.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
23.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
236.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
25.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
25.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
23.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
26.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
26.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
24.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
24.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
24.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
26.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
27.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
26.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
26.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
26.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
34.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
32.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
321.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
32.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
321.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
32.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
32.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
34.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
345.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
34.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
34.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
34.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.4 | 2 | 0.75 | 11.8 | 7.2 | |||
41.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
38.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
385.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
38.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
389.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
38.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
39.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
41.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
43.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
42.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
42.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
42.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
39.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 1 | 13.5 | 9.6 | |||
54.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
50.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
507.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
51.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
512.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
51.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
512.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
51.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
512.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
54.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
56.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
54.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
54.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | |||
54.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 2 | 1.5 | 18.5 | 14.4 |
Loading...
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Nennspannung Uo(kV) | 0.3 | Temperaturbereich(°C) | -60°C bis +180°C, (kurzzeitig bis +220°C) |
---|---|---|---|---|---|
Strahlenbeständigkeit | bis 20 Mrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Prüfspannung(kV)
Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften