Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
47002/100 |
47003/100 |
47004/100 |
47005/100 |
47005/500 |
47006/100 |
47006/500 |
47007/100 |
47008/100 |
47009/100 |
47010/100 |
47011/100 |
47012/100 |
47013/50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 0.5 | 12.4 | 58 | |||
64.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.8 | 0.75 | 16.2 | 96 | |||
73.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.9 | 1 | 18.2 | 154 | |||
94.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3.2 | 1.5 | 23.4 | 240 | |||
470.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3.2 | 1.5 | 23.4 | 336 | |||
145.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3.8 | 2.5 | 35.2 | 480 | |||
726.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3.8 | 2.5 | 35.2 | 4.8 | |||
189.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4.6 | 4 | 53.5 | 4.8 | |||
296.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.4 | 6 | 77.4 | 7.2 | |||
552.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 7.6 | 10 | 129.2 | 7.2 | |||
729.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 8.4 | 16 | 198.4 | 7.2 | |||
1,213.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 10.2 | 25 | 303 | 7.2 | |||
1,635.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 11.3 | 35 | 413.2 | 7.2 | |||
1,143.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 13.4 | 50 | 577.8 | 7.2 |
Loading...
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Nennspannung Uo(kV) | 0.3 | Temperaturbereich(°C) | -60°C bis +180°C (kurzzeitig bis +220°C) |
---|---|---|---|---|---|
Prüfspannung(kV) | 3.5 | Strahlenbeständigkeit | bis 20 Mrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften