Einzelader UL CSA UV beständig halogenfrei HELUTHERM 145 300V

Einzelader UL CSA UV beständig halogenfrei HELUTHERM 145 300V

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese temperaturbeständige Einzelader wird eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
· abriebfest, kerbfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61821/100
61859/1000
61860/1000
61862/1000
61873/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Gewicht ca.
(kg / km)

31.84 €

1 5 Arbeitstage 101001.54

855.74 €

1 5 Arbeitstage 1010002.112

855.74 €

1 5 Arbeitstage 1010002.112

855.74 €

1 5 Arbeitstage 1010002.112

566.64 €

1 5 Arbeitstage 105002.112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -35°C bis +120°C Nennspannung(V) 300 V Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -55°C bis +145°C
Prüfspannung(kV) 2 Kupfer-Zahl 14.4

Technischer Support