Einzelader UL CSA UV beständig halogenfrei HELUTHERM 145 600V

Einzelader UL CSA UV beständig halogenfrei HELUTHERM 145 600V

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese temperaturbeständige Einzelader wird eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen.

Eigenschaften
· beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
· abriebfest, kerbfest
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
59529/100
59530/100
59531/100
59533/100
59534/100
59535/100
59536/100
59537/100
59538/100
59542/100
59543/100
59544/100
59545/100
59546/100
59547/100
59548/100
59550/1000
59552/100
59556/100
59557/100
59557/500
59561/100
59561/1000
59570/100
59570/500
59571/100
59571/500
59574/100
59580/100
59585/1000
59585/500
59588/100
59598/1000
59598/500
59599/100
59599/1000
59599/500
59626/500
59627/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

97.63 €

1 5 Arbeitstage 101003.221.5227.9

97.63 €

1 5 Arbeitstage 101003.221.5227.9

96.27 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.01.52214.4

104.52 €

1 5 Arbeitstage 101003.221.5229.6

108.70 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.01.52214.4

103.02 €

1 5 Arbeitstage 101003.221.5229.6

103.02 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.01.52214.4

104.52 €

1 5 Arbeitstage 101003.221.52214.4

103.02 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.01.52214.4

142.22 €

1 5 Arbeitstage 101003.722.5337.2

144.55 €

1 5 Arbeitstage 101003.722.53314.4

144.55 €

1 5 Arbeitstage 101003.722.5335.2

142.22 €

1 5 Arbeitstage 101003.73.02.53324

142.22 €

1 5 Arbeitstage 101003.722.5337.2

151.07 €

1 5 Arbeitstage 101003.722.5339.6

156.42 €

1 5 Arbeitstage 101003.73.02.53324

1,418.66 €

1 5 Arbeitstage 1010003.73.02.53324

151.07 €

1 5 Arbeitstage 101003.73.02.53324

203.18 €

1 5 Arbeitstage 101004.224539.6

207.03 €

1 5 Arbeitstage 101004.2245314.4

1,035.13 €

1 5 Arbeitstage 105004.2245324

219.49 €

1 5 Arbeitstage 101004.2245338

2,194.84 €

1 5 Arbeitstage 1010004.2245358

284.75 €

1 5 Arbeitstage 101005267896

1,423.77 €

1 5 Arbeitstage 1050052678154

290.46 €

1 5 Arbeitstage 10100526785.2

1,452.31 €

1 5 Arbeitstage 10500526785.2

282.32 €

1 5 Arbeitstage 10100526785.2

300.00 €

1 5 Arbeitstage 10100526787.2

4,788.43 €

1 5 Arbeitstage 1010006.42101367.2

2,394.21 €

1 5 Arbeitstage 105006.42101367.2

482.68 €

1 5 Arbeitstage 101006.42101367.2

7,376.09 €

1 5 Arbeitstage 1010008.52162039.6

3,688.05 €

1 5 Arbeitstage 105008.52162039.6

720.75 €

1 5 Arbeitstage 101008.52162039.6

7,207.47 €

1 5 Arbeitstage 1010008.52162039.6

3,603.74 €

1 5 Arbeitstage 105008.52162039.6

14,916.43 €

1 5 Arbeitstage 1050011.52354059.6

16,697.72 €

1 5 Arbeitstage 10100011.523540514.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -35°C bis +120°C Nennspannung(V) 600 V Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -55°C bis +145°C

Technischer Support