Einzelader UV beständig halogenfrei HELUTHERM 145

Einzelader UV beständig halogenfrei HELUTHERM 145

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese temperaturbeständige Einzelader wird eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
· abriebfest, kerbfest
· zur Verwendung im Freien
· halogenfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51281/1000
51284/1000
51294/100
51295/100
51295/1000
51295/500
51296/100
51296/1000
51297/100
51297/1000
51298/100
51298/1000
51298/500
51299/100
51299/1000
51301/100
51302/100
51303/100
51304/100
51305/100
51305/1000
51305/500
51308/100
51309/100
51309/1000
51310/100
51311/100
51311/1000
51312/100
51312/1000
51313/100
51313/1000
51314/100
51315/100
51316/100
51317/100
51318/100
51319/100
51319/1000
51322/100
51323/100
51323/1000
51323/500
51324/100
51325/100
51325/1000
51326/100
51326/1000
51326/500
51327/100
51327/1000
51327/500
51328/100
51330/100
51331/100
51332/100
51333/100
51336/100
51336/500
51337/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U
(kV)
Nennspannung Uo
(kV)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

498.41 €

1 5 Arbeitstage 1010001.9--3.50.579.6

498.41 €

1 5 Arbeitstage 1010001.9--3.50.579.6

62.40 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.75119.6

53.20 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.75119.6

532.07 €

1 5 Arbeitstage 1010002.2--3.50.75119.6

266.03 €

1 5 Arbeitstage 105002.2--3.50.75119.6

57.62 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.75119.6

576.13 €

1 5 Arbeitstage 1010002.2--3.50.751114.4

57.29 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.751114.4

572.97 €

1 5 Arbeitstage 1010002.2--3.50.751114.4

57.29 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.751114.4

572.97 €

1 5 Arbeitstage 1010002.2--3.50.751114.4

286.49 €

1 5 Arbeitstage 105002.2--3.50.751114.4

61.24 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.751114.4

612.39 €

1 5 Arbeitstage 1010002.2--3.50.751114.4

60.88 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.751114.4

66.82 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.751114.4

56.79 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.751114.4

70.08 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.751114.4

63.56 €

1 5 Arbeitstage 101002.2--3.50.751114.4

635.61 €

1 5 Arbeitstage 1010002.2--3.50.751114.4

317.81 €

1 5 Arbeitstage 105002.2--3.50.751114.4

62.39 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511414.4

70.56 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511414.4

705.52 €

1 5 Arbeitstage 1010002.5--3.511424

69.26 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

70.56 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

705.52 €

1 5 Arbeitstage 1010002.5--3.511424

70.56 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

705.52 €

1 5 Arbeitstage 1010002.5--3.511424

69.71 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

697.15 €

1 5 Arbeitstage 1010002.5--3.511424

77.39 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

72.87 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

76.94 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

74.61 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

77.06 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

77.39 €

1 5 Arbeitstage 101002.5--3.511424

773.94 €

1 5 Arbeitstage 1010002.5--3.511424

92.77 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52024

79.74 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52024

797.36 €

1 5 Arbeitstage 1010002.9--3.51.52038

398.69 €

1 5 Arbeitstage 105002.9--3.51.52024

85.66 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52038

91.13 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52038

911.31 €

1 5 Arbeitstage 1010002.9--3.51.52038

91.73 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52038

917.27 €

1 5 Arbeitstage 1010002.9--3.51.52038

458.64 €

1 5 Arbeitstage 105002.9--3.51.52038

95.26 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52038

952.59 €

1 5 Arbeitstage 1010002.9--3.51.52038

476.30 €

1 5 Arbeitstage 105002.9--3.51.52038

111.35 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52038

112.38 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52058

115.11 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52058

121.58 €

1 5 Arbeitstage 101002.9--3.51.52058

107.21 €

1 5 Arbeitstage 101002.9bis 1 mm² = 0.5, ab 1,5 mm² = 0.75, bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² = 1.0bis 1 mm² = 0.3, ab 1,5 mm² = 0.45, bei fester und geschützter Verlegung ab 1,5 mm² = 0.60bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV1.52014.4

137.21 €

1 5 Arbeitstage 101003.5--3.52.53058

686.10 €

1 5 Arbeitstage 105003.5--3.52.53058

241.77 €

1 5 Arbeitstage 101003.5--3.52.53058

Loading...

Grundlegende Informationen

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -35°C bis +120°C Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -55°C bis +145°C

Technischer Support