Einzeladern halogenfrei H05Z K

Einzeladern halogenfrei H05Z K

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Anwendungen, in denen im Brandfall gefordert wird, dass nur wenig Rauch und korrosive Gase freigesetzt werden. Für die innere Verdrahtung von Geräten und für den Anschluss von Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.

Eigenschaften
· beständig gegen: Ozon
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51392/100
51393/100
51394/100
51395/100
51396/100
51397/100
51398/100
51399/100
51401/100
51402/100
51403/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser ca.
(mm)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

25.62 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.50.59480

25.62 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.50.59480

25.62 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.63.50.59480

25.62 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.1 - max 2.6bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV0.594.8

32.15 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.50.7512.4480

32.15 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.8bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV0.7512.47.2

39.58 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.5115672

39.58 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.83.5115672

39.58 €

1 5 Arbeitstage 10min 2.2 - max 2.8bis 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, ab 1,5 mm² = 3 kV1159.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 100 Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3
Temperaturbereich(°C) -40°C bis +90°C Strahlenbeständigkeit bis 20 Mrad

Technischer Support