Spezial Silikon Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit SiD

Spezial Silikon Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit SiD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Einzeladern. Vor allem eingesetzt in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Flugzeugund Schiffsbau, Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen. Ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon.

Eigenschaften
· Beständig gegen:
hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette
Alkohole, Weichmacher und Clophen
verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen
Oxidationsmittel, Seewasser, Sauerstoff und Ozon
· Hohe Flammpunkte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
46301/100
46302/100
46303/100
46304/100
46305/100
46401/100
46401/1000
46402/100
46403/100
46403/1000
46404/100
46404/1000
46405/100
46405/1000
46406/100
46407/100
46407/1000
46409/100
46413/100
46413/1000
46500/100
46501/100
46502/100
46503/100
46504/100
46505/100
46506/100
46507/100
46513/100
46601/100
46603/100
46604/100
46605/100
46606/100
46607/100
46608/100
46613/100
46701/100
46702/100
46703/100
46704/100
46705/100
46713/100
46801/100
46802/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

28.67 €

1 5 Arbeitstage 10100220.57.57.2

28.67 €

1 5 Arbeitstage 10100220.57.57.2

28.67 €

1 5 Arbeitstage 10100220.57.57.2

31.71 €

1 5 Arbeitstage 10100220.57.57.2

30.58 €

1 5 Arbeitstage 10100220.57.57.2

39.18 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.27.2

391.90 €

1 5 Arbeitstage 1010002.120.7510.27.2

36.81 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.27.2

36.81 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.27.2

368.10 €

1 5 Arbeitstage 1010002.120.7510.27.2

37.48 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.27.2

374.78 €

1 5 Arbeitstage 1010002.120.7510.27.2

39.77 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.29.6

397.66 €

1 5 Arbeitstage 1010002.120.7510.29.6

44.17 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.29.6

39.41 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.29.6

394.13 €

1 5 Arbeitstage 1010002.120.7510.29.6

39.99 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.29.6

36.81 €

1 5 Arbeitstage 101002.120.7510.29.6

368.10 €

1 5 Arbeitstage 1010002.120.7510.29.6

49.83 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.69.6

45.98 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.614.4

46.57 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.614.4

46.91 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.614.4

48.05 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.614.4

48.49 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.614.4

53.01 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.614.4

48.49 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.614.4

48.05 €

1 5 Arbeitstage 101002.32112.614.4

60.37 €

1 5 Arbeitstage 101002.521.518.124

60.37 €

1 5 Arbeitstage 101002.521.518.124

60.37 €

1 5 Arbeitstage 101002.521.518.124

64.10 €

1 5 Arbeitstage 101002.521.518.124

66.47 €

1 5 Arbeitstage 101002.521.518.124

64.10 €

1 5 Arbeitstage 101002.521.518.124

64.10 €

1 5 Arbeitstage 101002.521.518.138

60.37 €

1 5 Arbeitstage 101002.521.518.138

102.14 €

1 5 Arbeitstage 101003.222.528.74.8

101.70 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.52.528.77.2

102.04 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.52.528.79.6

102.14 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.52.528.714.4

107.90 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.52.528.714.4

102.14 €

1 5 Arbeitstage 101003.23.52.528.724

156.72 €

1 5 Arbeitstage 101003.93.5445.224

157.41 €

1 5 Arbeitstage 101003.93.5445.238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3 Temperaturbereich(°C) -60°C bis +180°C, (kurzzeitig bis +220°C)
Strahlenbeständigkeit bis 20 Mrad

Technischer Support