Spezial Silikon Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit SiFF

Spezial Silikon Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit SiFF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Einzeladern. Vor allem eingesetzt in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Flugzeugund Schiffsbau, Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen. Ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon.

Eigenschaften
· Beständig gegen:
hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette
Alkohole, Weichmacher und Clophen
verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen
Oxidationsmittel, Seewasser, Sauerstoff und Ozon
· Hohe Flammpunkte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45200/100
45201/100
45201/1000
45201/500
45202/100
45202/1000
45203/100
45204/100
45205/100
45208/100
45208/1000
45301/100
45301/1000
45302/100
45303/100
45304/100
45313/100
45313/1000
45401/100
45402/100
45403/100
45404/100
45501/100
45501/1000
45503/100
45504/100
45505/100
45513/100
45601/100
45602/100
45603/100
45605/100
45606/100
45613/100
45702/100
45703/100
45704/100
45713/100
45801/100
45801/1000
45802/100
45901/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

90.75 €

1 5 Arbeitstage 101002.20.5104.8

84.89 €

1 5 Arbeitstage 101002.20.5104.8

848.85 €

1 5 Arbeitstage 1010002.20.5107.2

424.43 €

1 5 Arbeitstage 105002.20.5104.8

84.89 €

1 5 Arbeitstage 101002.20.5107.2

848.85 €

1 5 Arbeitstage 1010002.20.5107.2

84.89 €

1 5 Arbeitstage 101002.20.5107.2

84.89 €

1 5 Arbeitstage 101002.20.5107.2

90.75 €

1 5 Arbeitstage 101002.20.5107.2

90.75 €

1 5 Arbeitstage 101002.20.5107.2

907.61 €

1 5 Arbeitstage 1010002.20.5109.6

97.00 €

1 5 Arbeitstage 101002.50.75139.6

970.08 €

1 5 Arbeitstage 1010002.50.75139.6

97.00 €

1 5 Arbeitstage 101002.50.75139.6

97.45 €

1 5 Arbeitstage 101002.50.751314.4

97.45 €

1 5 Arbeitstage 101002.50.751314.4

97.00 €

1 5 Arbeitstage 101002.50.751314.4

970.08 €

1 5 Arbeitstage 1010002.50.751314.4

113.75 €

1 5 Arbeitstage 101002.611514.4

113.75 €

1 5 Arbeitstage 101002.611514.4

113.75 €

1 5 Arbeitstage 101002.611524

111.73 €

1 5 Arbeitstage 101002.611524

155.07 €

1 5 Arbeitstage 101003.11.51924

1,550.66 €

1 5 Arbeitstage 1010003.11.51924

155.07 €

1 5 Arbeitstage 101003.11.51924

155.07 €

1 5 Arbeitstage 101003.11.51924

166.39 €

1 5 Arbeitstage 101003.11.51938

161.07 €

1 5 Arbeitstage 101003.11.51938

274.21 €

1 5 Arbeitstage 101003.72.53238

274.21 €

1 5 Arbeitstage 101003.72.53238

274.21 €

1 5 Arbeitstage 101003.72.53258

298.54 €

1 5 Arbeitstage 101003.72.53258

310.09 €

1 5 Arbeitstage 101003.72.53258

279.21 €

1 5 Arbeitstage 101003.72.53296

427.72 €

1 5 Arbeitstage 101004.44504.8

427.72 €

1 5 Arbeitstage 101004.44504.8

427.72 €

1 5 Arbeitstage 101004.44504.8

410.06 €

1 5 Arbeitstage 101004.44504.8

696.33 €

1 5 Arbeitstage 101005.26734.8

6,963.38 €

1 5 Arbeitstage 1010005.26737.2

721.90 €

1 5 Arbeitstage 101005.26737.2

1,166.66 €

1 5 Arbeitstage 101006.8101257.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3 Temperaturbereich(°C) -60°C bis +180°C, M2106(kurzzeitig bis +220°C)
Prüfspannung(kV) 2 Strahlenbeständigkeit bis 20 Mrad

Technischer Support