Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Aderzahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Draht Durchmesser | Paar-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 5 | 0.6 | 2 | |||
433.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 5 | 0.6 | 2 | |||
216.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 5 | 0.6 | 2 | |||
70.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 6.3 | 0.6 | 3 | |||
706.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 6.3 | 0.6 | 3 | |||
353.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 6.3 | 0.6 | 3 | |||
85.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 8 | 6.5 | 0.6 | 4 | |||
854.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 6.5 | 0.6 | 4 | |||
427.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 6.5 | 0.6 | 4 | |||
101.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 7.2 | 0.6 | 5 | |||
1,019.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 7.2 | 0.6 | 5 | |||
509.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 7.2 | 0.6 | 5 | |||
110.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 12 | 7.5 | 0.6 | 6 | |||
1,105.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 7.5 | 0.6 | 6 | |||
552.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 7.5 | 0.6 | 6 | |||
1,538.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 8 | 0.6 | 8 | |||
769.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 8 | 0.6 | 8 | |||
1,774.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 20 | 10 | 0.6 | 10 | |||
887.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 20 | 10 | 0.6 | 10 | |||
2,249.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 10.2 | 0.6 | 12 | |||
1,124.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 24 | 10.2 | 0.6 | 12 | |||
3,579.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 40 | 12 | 0.6 | 20 | |||
1,789.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 40 | 12 | 0.6 | 20 | |||
5,426.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 60 | 14 | 0.6 | 30 | |||
2,713.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 60 | 14 | 0.6 | 30 | |||
9,249.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 100 | 17 | 0.6 | 50 | |||
4,624.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 100 | 17 | 0.6 | 50 | |||
67.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 7 | 0.8 | 2 | |||
673.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 7 | 0.8 | 2 | |||
336.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 7 | 0.8 | 2 | |||
1,135.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 8.5 | 0.8 | 3 | |||
567.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 8.5 | 0.8 | 3 | |||
137.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 8 | 9 | 0.8 | 4 | |||
1,372.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 9 | 0.8 | 4 | |||
686.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 9 | 0.8 | 4 | |||
1,641.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 9.5 | 0.8 | 5 | |||
180.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 12 | 11 | 0.8 | 6 | |||
1,805.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 11 | 0.8 | 6 | |||
902.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 11 | 0.8 | 6 | |||
2,499.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 11.5 | 0.8 | 8 | |||
1,249.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 11.5 | 0.8 | 8 | |||
3,021.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 20 | 13.2 | 0.8 | 10 | |||
1,510.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 20 | 13.2 | 0.8 | 10 | |||
3,573.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 14.2 | 0.8 | 12 | |||
1,786.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 24 | 14.2 | 0.8 | 12 | |||
4,728.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 32 | 16 | 0.8 | 16 | |||
2,364.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 32 | 16 | 0.8 | 16 | |||
5,865.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 40 | 17 | 0.8 | 20 | |||
2,932.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 40 | 17 | 0.8 | 20 | |||
8,875.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 60 | 20.8 | 0.8 | 30 | |||
14,915.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 100 | 26 | 0.8 | 50 |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Mantel-Material | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Isolierung | Polyvinylchlorid (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Leiterklasse | Kl.1 = eindrähtig | Temperaturbereich (bewegt)(°C) | -5°C bis 50°C | Temperaturbereich (nicht bewegt)(°C) | -30°C bis 70°C |
Verseilelement | Paare | Verseilart | Lagen | Aderkennzeichnung | Farbe |
UV-beständig | nein | Querwasserdichtigkeit | nein | Geeignet für die Verlegung im Freien | nein |
Halogeneinfrei | nein | Schirm über Verseilung | Folie | Längswasserdicht | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Aderzahl(Core)
Draht Durchmesser
Paar-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften