Schaltnetzteil [S8VK-T]

Schaltnetzteil [S8VK-T]

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kompakte Spannungsversorgung mit 3-phasigem Eingang
Die 3-phasige Serie S8VK-T ergänzt das Sortiment an kompakten Spannungsversorgungen (von 120 W bis 960 W), sodass Sie das Gerät mit der günstigsten Stellfläche zur Verfügung haben. Genauso wie die einphasige Baureihe S8VK-G. Die Baureihe hat einen großen Eingangsspannungsbereich. 3-Phasen-Eingang (3x 320 bis 576 VAC), 2-Phasen-Eingang (2x 340 bis 576 VAC) und DC-Eingang (450 bis 810 VDC)
• Großer Betriebstemperaturbereich (-40 bis +70 °C) für zuverlässige Betriebssicherheit unter allen Bedingungen
• Doppelte Ausführung der DC-Ausgangsklemmen (drei Minusklemmen) für problemloses Ausführen von Anschlüssen
• Hoher Wirkungsgrad (90 %) für verringerten Energieverbrauch
• Power-Boost-Funktion (120 %)
• Hohe Vibrationsfestigkeit (bis zu 5 G)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S8VK-T12024-400
S8VK-T24024-400
S8VK-T48024-400
S8VK-T96024-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kapazität
(W)
Eingangsspannung Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Bemessungsversorgungsspannung DC
(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1
(A)
Max. Ausgangsstrom 1
(A)
Breite in Teilungseinheiten Leistungsaufnahme
(VA)
Einbaubreite
(mm)

242.00 €

1 3 Arbeitstage 120AC/DC40113450 - 600552,326340

344.10 €

1 3 Arbeitstage 240AC/DC60140450 - 60010103,447660

524.50 €

1 3 Arbeitstage 480AC/DC95140450 - 60020205,383195

790.00 €

1 3 Arbeitstage 960Speziell für Wechselstrom135170-40407,51455135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingang / Ausgang Klemmenform Schraube Höhe(mm) 125 Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz(V) 380 - 480
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz(V) 380 - 400 1. Ausgangsspannung(V) 21,6 - 27,6 Nennwert Ausgangsspannung 1(V) 24
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Ausgangsspannung einstellbar wahr Geeignet für Reiheneinbau wahr
Ausgangsspannung geregelt falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Direktmontage möglich falsch
Geeignet für Tragschienenmontage wahr Kurzschlussfest falsch Wandmontage möglich falsch
Stabilisiert falsch Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) IP20
Einbauhöhe(mm) 125 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Ohne SIL nach IEC 61508 Ohne

Technischer Support