Mauszeiger über Bild bewegen zum Vergrößern
Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Teilenummer |
---|
Bestellung ausgesetzt |
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
18.28 € ( 21.75 € ) | 8 Werktage |
12.83 € ( 15.27 € ) | 8 Werktage |
11.29 € ( 13.44 € ) | 8 Werktage |
10.27 € ( 12.22 € ) | 8 Werktage |
10.06 € ( 11.97 € ) | 8 Werktage |
9.81 € ( 11.67 € ) | 8 Werktage |
9.46 € ( 11.26 € ) | 8 Werktage |
8.96 € ( 10.66 € ) | 8 Werktage |
9.58 € ( 11.40 € ) | 8 Werktage |
7.06 € ( 8.40 € ) | 5 Werktage |
12.99 € ( 15.46 € ) | 5 Werktage |
20.40 € ( 24.28 € ) | 8 Werktage |
14.97 € ( 17.81 € ) | 5 Werktage |
13.40 € ( 15.95 € ) | 8 Werktage |
12.25 € ( 14.58 € ) | 8 Werktage |
12.02 € ( 14.30 € ) | 8 Werktage |
11.83 € ( 14.08 € ) | 8 Werktage |
11.54 € ( 13.73 € ) | 8 Werktage |
10.99 € ( 13.08 € ) | 8 Werktage |
10.58 € ( 12.59 € ) | 8 Werktage |
9.37 € ( 11.15 € ) | 8 Werktage |
21.77 € ( 25.91 € ) | 8 Werktage |
16.33 € ( 19.43 € ) | 8 Werktage |
14.81 € ( 17.62 € ) | 8 Werktage |
13.60 € ( 16.18 € ) | 8 Werktage |
13.38 € ( 15.92 € ) | 8 Werktage |
13.20 € ( 15.71 € ) | 8 Werktage |
12.93 € ( 15.39 € ) | 8 Werktage |
12.29 € ( 14.63 € ) | 8 Werktage |
11.82 € ( 14.07 € ) | 8 Werktage |
10.60 € ( 12.61 € ) | 8 Werktage |
23.40 € ( 27.85 € ) | 8 Werktage |
17.96 € ( 21.37 € ) | 8 Werktage |
16.46 € ( 19.59 € ) | 8 Werktage |
15.24 € ( 18.14 € ) | 8 Werktage |
15.03 € ( 17.89 € ) | 8 Werktage |
14.94 € ( 17.78 € ) | 8 Werktage |
14.67 € ( 17.46 € ) | 8 Werktage |
13.94 € ( 16.59 € ) | 8 Werktage |
13.47 € ( 16.03 € ) | 8 Werktage |
12.04 € ( 14.33 € ) | 8 Werktage |
25.69 € ( 30.57 € ) | 8 Werktage |
20.25 € ( 24.10 € ) | 8 Werktage |
18.78 € ( 22.35 € ) | 8 Werktage |
17.28 € ( 20.56 € ) | 8 Werktage |
17.25 € ( 20.53 € ) | 8 Werktage |
17.01 € ( 20.24 € ) | 8 Werktage |
16.19 € ( 19.27 € ) | 8 Werktage |
15.71 € ( 18.69 € ) | 8 Werktage |
14.15 € ( 16.84 € ) | 8 Werktage |
32.65 € ( 38.85 € ) | 8 Werktage |
25.98 € ( 30.92 € ) | 8 Werktage |
24.26 € ( 28.87 € ) | 8 Werktage |
22.70 € ( 27.01 € ) | 8 Werktage |
23.47 € ( 27.93 € ) | 8 Werktage |
23.26 € ( 27.68 € ) | 8 Werktage |
22.79 € ( 27.12 € ) | 8 Werktage |
20.75 € ( 24.69 € ) | 8 Werktage |
20.27 € ( 24.12 € ) | 8 Werktage |
18.37 € ( 21.86 € ) | 8 Werktage |
A pack of non-halogen, flame-retardant heat-shrink cut tubes.
[Features]
· Does not contain hazardous substances such as specified bromine, nitrogen, etc.
· Low-temperature heat-shrinkage type with excellent flame retardancy, insulation and flexibility
· Allows you to add your own lettering or text since the tube does not come with any markings on it
· The tube will not twist while being marked, nor will it fall off when being attached, making positioning easy.
[Applications]
· Convenient for automobile parts, harness insulation, protection and corrosion-proofing and for electrolytic corrosion prevention
· Convenient as a marking tube to identify wires