Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Durchmesser Leiter | Anzahl der Verseilelemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.20 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 10.5 | 0.6 | 1 | ||
1,172.03 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 10.5 | 0.6 | 1 | ||
293.00 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 250 | 4 | 10.5 | 0.6 | 1 | ||
586.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 10.5 | 0.6 | 1 | ||
188.86 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 12 | 11.5 | 0.6 | 3 | ||
1,888.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 12 | 11.5 | 0.6 | 3 | ||
472.19 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 250 | 12 | 11.5 | 0.6 | 3 | ||
944.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 11.5 | 0.6 | 3 | ||
268.48 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 20 | 13 | 0.6 | 5 | ||
2,684.80 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 20 | 13 | 0.6 | 5 | ||
671.20 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 250 | 20 | 13 | 0.6 | 5 | ||
1,342.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 20 | 13 | 0.6 | 5 | ||
160.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 8.6 | 0.8 | 1 | ||
1,603.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 8.6 | 0.8 | 1 | ||
400.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 4 | 8.6 | 0.8 | 1 | ||
801.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 8.6 | 0.8 | 1 | ||
234.87 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 8 | 10.9 | 0.8 | 2 | ||
2,348.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 10.9 | 0.8 | 2 | ||
587.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 8 | 10.9 | 0.8 | 2 | ||
1,174.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 10.9 | 0.8 | 2 | ||
270.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 12 | 13.5 | 0.8 | 3 | ||
2,705.96 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 13.5 | 0.8 | 3 | ||
676.50 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 12 | 13.5 | 0.8 | 3 | ||
1,352.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 13.5 | 0.8 | 3 | ||
379.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 20 | 15 | 0.8 | 5 | ||
3,799.23 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 20 | 15 | 0.8 | 5 | ||
949.81 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 20 | 15 | 0.8 | 5 | ||
1,899.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 20 | 15 | 0.8 | 5 | ||
638.98 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 40 | 18 | 0.8 | 10 | ||
6,389.80 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 40 | 18 | 0.8 | 10 | ||
1,597.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 40 | 18 | 0.8 | 10 | ||
3,194.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 40 | 18 | 0.8 | 10 |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | PE | Betriebstemperatur, fest montiert | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Aderidentifikation | Farbe + Ringe | Flammhemmend | keine |
Verseilelement | vierfach | Abschirmung über Verseilung | keine | Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv |
Schutzhülle | Al/PE | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung Längsrichtung | falsch |
Wasserblockierung radial | wahr | Benutzung im Freien erlaubt | wahr | Verseilung | Bündel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Anzahl der Adern(Core)
Durchmesser Leiter
Anzahl der Verseilelemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften