Steckverbinder RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Steckverbinder RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
RJ45 Stecker feldkonfektionierbar
geeignet für 100Mbit- Übertragung
geeignet für indutriellen Einsatz und Officeumgebung
Hirsoe TM11

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CE6321

Teilenummer
CE6321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.53 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Anschlusses RJ45 8(8) AWG-Größe 26 Kategorie 5
Farbe grau Verbindungstyp Crimp Modell Stecker
Abgeschirmt Wahr Spezialwerkzeug notwendig Wahr Geeignet für Litzenleiter Wahr
Geeignet für Rundkabel Wahr Geeignet für feste Adern Wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder RJ45 CAT.5e Hirose TM11, die Teilenummer ist CE6321.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE6321.

Technischer Support