Steckverbinder RJ45 CAT.6 Hirose TM21

Steckverbinder RJ45 CAT.6 Hirose TM21

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
RJ45 Stecker feldkonfektionierbar
geeignet für 1Gbit- Übertragung
geeignet für industriellen Einsatz und Officeumgebung
Hirose TM21

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CE6324

Teilenummer
CE6324
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.18 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Anschlusses RJ45 8(8) AWG-Größe 24 Kategorie 6
Farbe Sonstige Verbindungstyp Crimp Modell Stecker
Abgeschirmt Wahr Spezialwerkzeug notwendig Wahr Geeignet für Litzenleiter Wahr
Geeignet für Rundkabel Wahr Geeignet für feste Adern Wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder RJ45 CAT.6 Hirose TM21, die Teilenummer ist CE6324.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE6324.

Technischer Support