EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A

EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Die gewinkelte Form ermöglicht vier unterschiedliche Kabelabgänge
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard auch für reduzierte Aderdurchmesser
· Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik
· Produkt in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Gerader Kabelabgang mit Einrast-Clip, gerader Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung oder gewinkelter Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung
· Geringes Fehlerpotential bei der Konfektionierung durch Adermanager mit Farbkodierung nach PROFINET-Standard bzw nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)
· Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss

Anwendung
· T568A/T568B-Farbkodierungen für Cat6A-Leitungen und für alle Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
· Variante mit PROFINET-Farbkodierung zur Verwendung mit 2-paarigen Leitungen vorgesehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21700636
21700637
21700639
21700640
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

25.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

25.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

25.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

25.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Anschlusses RJ45 8(8) AWG-Größe 22 Kategorie 6A (IEC)
Farbe silber Verbindungstyp Schneidklemmung Modell Stecker
Abgeschirmt Wahr Spezialwerkzeug notwendig Falsch Geeignet für Litzenleiter Wahr
Geeignet für Rundkabel Wahr Geeignet für feste Adern Wahr

Technischer Support