EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Feldkonfektionierbarer Industrie Ethernet Rund-Steckverbinder IP68 mit Farbcodierung nach T568B geeignet für 10 Gbit
RJ45 Steckverbinder im geschützten IP68 Gehäuse
CAT.6Aqualifiziert für 10GBit/s
Werkzeuglose Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21700630
21700631
21700632
21700633
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSUmgebungstemperatur Art des Anschlusses AWG-Größe Kategorie Farbe Verbindungstyp Schutzgrad (IP) Material Stecker des Steckergehäuses Modell Austrittsrichtung Farbcodierung Abgeschirmt Getrennte Zugentlastung Spezialwerkzeug notwendig Geeignet für Litzenleiter Geeignet für Rundkabel Geeignet für feste Adern Mit Staubschutz

67.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-RJ45 8(8)226A (IEC)silberSchneidklemmung--Stecker--Wahr-FalschWahrWahrWahr-

12.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----Schraube------------

50.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1085RJ45 8(8)-6A (IEC)-SchneidklemmungIP68Metall-GeradeWahr-Wahr----Wahr

13.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----Schraube------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support