EPIC® DATA FT IE

EPIC® DATA FT IE

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
· Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
· Einfacher Leitungsanschluss durch Crimpen oder Schneidklemmtechnik
· Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden

Anwendung
· Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung
· Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet
· Zur Verwendung mit fein- und feinstdrähtigen Leitern der Klassen 5 und 6
· Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21700617
21700618
22262022
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Pole Art des Anschlusses Kategorie Farbe Verbindungstyp Modell Art der elektrischen Verbindung, Außenseite Art der elektrischen Verbindung, Innenseite Art des Steckkontaktes, Außenseite Abgeschirmt Spezialwerkzeug notwendig Geeignet für Litzenleiter Geeignet für Rundkabel Geeignet für feste Adern

16.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 108-----M12LotBuchse-----

16.13 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108-----M12LotBuchse-----

50.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M125EsilberSonstigeBus (Stecker)-Draht-WahrFalschWahrWahrWahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Gewinde Wahr

Technischer Support