Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Nutzen
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
· Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
· Einfacher Leitungsanschluss durch Crimpen oder Schneidklemmtechnik
· Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden
Anwendung
· Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung
· Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet
· Zur Verwendung mit fein- und feinstdrähtigen Leitern der Klassen 5 und 6
· Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette