EPIC® FLACHDICHTUNG

EPIC® FLACHDICHTUNG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Die Dichtung ist das entscheidende Ersatzteil für die integrierten Einsätze der H-A und H-B Typen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10051000
10051200
10051400
10051600
10052000
10607100
10607200
10607300
10607600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge Breite

1.75 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 106043

2.13 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 107343

2.05 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 1093,343

1.33 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012043

4.87 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 1093,579

0.82 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023,823,8

1.50 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 106329,5

1.80 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 107929,5

0.93 €

10 Verfügbar 57 Arbeitstage 1093,579

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur 125 Höhe 1 Schutzart (IP), montiert IP65
UV-beständig wahr Material Gehäuse Stahl Form rechteckig
Korrosionsbeständig wahr Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB Mit Verriegelungsvorrichtung wahr

Technischer Support