Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10462000
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 25 | Länge | 79 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 29,5 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Einzelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | darüber |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Aluminium | Art des Gehäuses | Gehäuseerweiterung |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Falsch | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für EPIC ® H-A 16 AG-LB, die Teilenummer ist 10462000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10462000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften