EPIC® H-A 3 AGSV

EPIC® H-A 3 AGSV

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Variante „Agsv“ aus leichtem und chemisch beständigem Thermoplast-Gehäuse für sichere Steckverbindungen
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· VDE-geprüfte Qualität
· Große Vielfalt an Einsätzen verfügbar
· Variante „MAgsv“ mit robustem Zinkdruckguss-Gehäuse für sichere Steckverbindungen
· Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt

Anwendung
· Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen
· Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen
· Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
· Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10424000
10424200
10424500
10512700
19421900
19424500
19512700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGehäusebeschichtung Material Gehäuse Mit Kabelverschraubung

6.48 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UnbeschichtetKunststoffFalsch

6.62 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UnbeschichtetKunststoffWahr

7.95 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit PulverbeschichtungZinkWahr

7.85 €

10 Verfügbar 19 Arbeitstage 10Mit PulverbeschichtungZinkFalsch

9.25 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10UnbeschichtetKunststoffWahr

7.90 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit PulverbeschichtungZinkWahr

7.73 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit PulverbeschichtungZinkFalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 40,5 Länge 23,8
Breite 22,3 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts Position des Schäkels Grundeinheit
Art des Gehäuses Sockelgehäuse Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch
UV-beständig Wahr Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support