EPIC ® H-A 3 MTGVB

EPIC ® H-A 3 MTGVB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen
· Entspricht verriegelt Schutzart IP 65
· Die integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung aus Messing dient der abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung Im Vergleich zu Gehäusen, bei denen die Kabelverschraubung separat hinzukommt, ist die Gesamtgröße des Gehäuses platzsparender
· Das Kupplungsgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar
· Die EPIC® H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum
· Die Verriegelung erfolgt über Querbügel

Anwendung
· Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen
· Für den Außenbereich geeignet
· Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen
· Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
· Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10429500
10512900
19512900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Kabelverschraubung

6.07 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Wahr

4.78 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Falsch

4.42 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 53,5 Länge 26,8
Breite 23,8 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung darüber
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Zink Art des Gehäuses Kupplungsgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support