Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10427500 |
10512300 |
19427500 |
19512300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit Kabelverschraubung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Wahr | ||
4.37 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Falsch | ||
5.20 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Wahr | ||
2.87 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Falsch |
Loading...
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 48 | Länge | 26,8 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 23,8 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Einzelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | Seitwärts |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Zink | Art des Gehäuses | Steckergehäuse |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Klappdeckel | Falsch | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Kabelverschraubung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften