Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10033000
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 27,8 | Länge | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 43 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Doppelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | darüber |
Position des Schäkels | Abdeckung | Material Gehäuse | Aluminium | Art des Gehäuses | Gehäuseerweiterung |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Wahr | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für EPIC® H-B 10 AD-BO, die Teilenummer ist 10033000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10033000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften