• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO
  • Mengenrabatt
Das universale Metallgehäuse mit Bolzen für einen direkten Bügel und 2 Kabeleingängen ist in der Lage, Temperaturen von bis zu +125 Grad für eine kurze Zeitspanne standzuhalten. Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard. Querbügelversion mit 2 Bügeln für erhöhte Sicherheit
Zur einfachen Einführung zweier Kabel
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70046200
79046200
79046400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

31.23 €

5 Verfügbar auf Anfrage 10

31.52 €

5 Verfügbar auf Anfrage 10

33.87 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 74 Länge 73
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Zweiseitig
Position des Schäkels Abdeckung Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Wahr Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support