EPIC® H-B 10 SGRL-LB

EPIC® H-B 10 SGRL-LB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich

Anwendung
· Veranstaltungstechnik
· Anlagenbau
· Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10035900
19035900
79061600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

23.53 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

21.60 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

15.95 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 57 Länge 73
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Zweiseitig
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support