• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® H-B 10 TBFH

EPIC® H-B 10 TBFH
  • Mengenrabatt
Das robuste hohe Metallgehäuse besteht aus 2 Querbügeln und einem direkten Kabeleingang und ist für den Einsatz in der Kunststoffindustrie geeignet. Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard. Mehr Platz im Innenraum für die Verkabelung
Querbügelversion mit 2 Bügeln für erhöhte Sicherheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70040400
70040600
79040400
79040600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.83 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10

33.00 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

32.82 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

32.58 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 74,8 Länge 73
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung darüber
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Kupplungsgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support