EPIC® H-B 16 SDRH-BO

EPIC® H-B 16 SDRH-BO

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Der Standard bei den Gehäusen Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen

Anwendung
· Veranstaltungstechnik
· Anlagenbau
· Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70095400
79095200
79095400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

33.07 €

5 Verfügbar 52 Arbeitstage 10

27.98 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

28.03 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 84 Länge 93,3
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts
Position des Schäkels Abdeckung Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Wahr Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support