Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
70094200 |
70094400 |
79094200 |
79094400 |
79094600 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | ||
16.58 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | ||
20.13 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | ||
18.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ||
18.42 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 76 | Länge | 93,3 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 43 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Einzelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | darüber |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Aluminium | Art des Gehäuses | Steckergehäuse |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Falsch | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften