EPIC® H-B 16 TG-RO

EPIC® H-B 16 TG-RO

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Der Standard bei den Gehäusen Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen

Anwendung
· Veranstaltungstechnik
· Anlagenbau
· Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10080900
19080900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.88 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

7.99 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 61 Länge 93,3
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung darüber
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support