Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
70144400 |
70144600 |
79144400 |
79144600 |
79144800 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 5 | Verfügbar | 55 Arbeitstage | 10 | ||
18.08 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ||
19.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ||
19.35 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | ||
22.00 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 76 | Länge | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 43 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Einzelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | darüber |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Aluminium | Art des Gehäuses | Steckergehäuse |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Falsch | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften