EPIC® H-B 24 TSBH (Teilenummern)

EPIC® H-B 24 TSBH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® H-B 24 TSBH
  • EPIC® H-B 24 TSBH
  • Mengenrabatt
Das robuste Metallgehäuse für Rechtecksteckverbinder besteht aus 2 Querbügeln und einem seitlichen Kabeleingang und kann für Beleuchtungs- und Soundsysteme verwendet werden. Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard. Griffige Rippen für komfortables Ziehen der Steckers
Zum Stecken mit Gehäuseunterteilen mit integrierten Deckel
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70157400
70157600
79157400
79157600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

21.43 €

5 Verfügbar auf Anfrage 10

21.93 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

21.93 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

21.97 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 76 Länge 120
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts
Position des Schäkels Abdeckung Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support