Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
70152400 |
70152600 |
79152400 |
79152600 |
79152800 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.20 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ||
16.77 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | ||
16.83 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ||
11.95 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ||
13.97 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 76 | Länge | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 43 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Doppelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | Seitwärts |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Aluminium | Art des Gehäuses | Steckergehäuse |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Falsch | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften