EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten

Anwendung
· Anlagenbau
· Steuerungstechnik
· Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70016200
79016200
79016400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

28.35 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

32.18 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

33.80 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 74 Länge 60
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Zweiseitig
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Wahr Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support