EPIC® H-B 6 TS

EPIC® H-B 6 TS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten

Anwendung
· Anlagenbau
· Steuerungstechnik
· Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10012000
10022000
19012000
19022000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.95 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

8.07 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

10.33 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

10.90 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 52 Länge 60
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support