EPIC® H-B 6 TSH

EPIC® H-B 6 TSH
  • Mengenrabatt
Das robuste Metallgehäuse mit Bolzen für einen Längsbügel und einem seitlichen Kabeleingang ist für den Einsatz in der Kunststoffindustrie und im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard. Griffige Rippen für komfortables Ziehen der Steckers
Mehr Platz im Innenraum für die Verkabelung
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70022200
70022400
79022200
79022400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.38 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

10.93 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

13.50 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

14.25 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 72 Länge 60
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support