EPIC® H-BE 10

EPIC® H-BE 10

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Aus robustem Polyamid (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
· Push-In-Anschluss erlaubt die kürzesten Anschlusszeiten: Litzen mit Aderendhülsen können komplett werkzeugfrei eingeführt und kontaktiert werden
· zum Lösen der Kontaktierung genügt das Drücken der orangefarbigen Taste Für Litzen ohne Aderendhülsen muss vor dem Einführen bzw Herausziehen die Taste gedrückt werden, um die Feder zu öffnen
· Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken
· Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Die runde Prüfbuchse für 2mm-Standard-Messspitzen ist so positioniert, dass sie für eine Signalprüfung auch dann noch zugänglich ist, wenn der Einsatz bereits im Anbaugehäuse verbaut ist
· In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In)

Anwendung
· Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben
· Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
· Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik
· Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44423202
44423203
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

10.28 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

10.07 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 500 Durchmesser Steckkontakt 2,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 10
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 6
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V2 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support