Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10194000 |
10194100 |
10195000 |
10195100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontaktart | Mit Drahtschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Pin | Wahr | ||
9.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Pin | Falsch | ||
10.33 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Bus | Wahr | ||
10.37 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Bus | Falsch |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 16 | Zulässige Spannung(V) | 500 | Durchmesser Steckkontakt | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | 125 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 | Anzahl der Pole | 16 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Bemessungsstoßspannung | 6 |
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast | Material Kontakt | Messing |
Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff | Material der Kontaktfläche | Silber | Kontakteinsatz ohne Kontakte | Falsch |
Modulare Version | Wahr | Mit Schutzleiter | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktart
Mit Drahtschutz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften