Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zulässiger Strom(A) | 16 | Zulässige Spannung(V) | 500 | Durchmesser Steckkontakt | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | 125 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 | Anzahl der Pole | 24 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Bemessungsstoßspannung | 6 |
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V2 | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast | Material Kontakt | Messing |
Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff | Material der Kontaktfläche | Silber | Kontakteinsatz ohne Kontakte | Falsch |
Modulare Version | Wahr | Mit Schutzleiter | Wahr | Mit Drahtschutz | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften