EPIC® H-BE 6 Käfigzugfeder

EPIC® H-BE 6 Käfigzugfeder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken
· Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Käfigzugfeder-Anschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und stellt eine vibrationssichere Verbindung zwischen Kontakt und Leitung her Der Anschluss von Litzen ist mit und ohne Aderendhülse möglich
· Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-2 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
· In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In)

Anwendung
· Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben
· Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
· Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik
· Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10400000
10401000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

8.95 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

8.08 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 500 Durchmesser Steckkontakt 2,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 6
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 6
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V2 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support