EPIC® H-BE 6 Screw termination

EPIC® H-BE 6 Screw termination

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken
· Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· VDE-geprüfte Qualität
· Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
· Artikel mit oder ohne Drahtschutz erhältlich Der Drahtschutz ermöglicht den direkten Anschluss von Litzen ohne Aderendhülsen
· In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In)
· Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug
· Auch nach UL 508 A/ UL 2237 für Anwendungen im Schaltschrank zertifiziert
· Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3)

Anwendung
· Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben
· Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
· Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik
· Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10190000
10190100
10191000
10191100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart Mit Drahtschutz

6.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PinWahr

5.95 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PinFalsch

5.68 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BusWahr

5.42 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BusFalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 500 Durchmesser Steckkontakt 2,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 6
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 6
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr

Technischer Support