EPIC® H-BS 6

EPIC® H-BS 6

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Schraubanschluss bis 6mm² Leiterquerschnitt
· Hohe Belastbarkeit für Stromstärken bis 35A
· Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2 Anforderungssatz R22 und R23 Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3

Anwendung
· Maschinenbau
· Anlagenbau
· Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
· Antriebstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10170000
10171000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

18.10 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

20.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 35 Zulässige Spannung(V) 500 Durchmesser Steckkontakt 3,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 6 Anzahl der Pole 6
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 6
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support