EPIC® H-BVE 10

EPIC® H-BVE 10

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden
· Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt

Anwendung
· Maschinenbau
· Anlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10270010
10270110
10271010
10271110
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart Mit Drahtschutz

12.48 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PinWahr

12.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PinFalsch

13.47 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BusWahr

13.32 €

5 Verfügbar 80 Arbeitstage 10BusFalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 630 Durchmesser Steckkontakt 2,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 12
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 6
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr

Technischer Support