EPIC® H-BVE 3

EPIC® H-BVE 3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden
· Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt

Anwendung
· Maschinenbau
· Anlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10210010
10210110
10211010
10211110
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart Mit Drahtschutz

8.05 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PinWahr

7.82 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PinFalsch

8.40 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10BusWahr

8.12 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10BusFalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 630 Durchmesser Steckkontakt 2,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 5
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 6
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr

Technischer Support