EPIC® H-D 8

EPIC® H-D 8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Leistungsstarke Crimpkontakte
· Kleiner, leistungsstarker Steckverbinder

Anwendung
· Maschinen- und Apparatebau
· Steuerungstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11252500
11253500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

3.48 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

3.25 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 10 Zulässige Spannung(V) 250 Durchmesser Steckkontakt 1,6
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 8
Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 2,5
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support