EPIC® H-DD 72

EPIC® H-DD 72

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Die H-DD Reihe mit gedrehten Kontakten ist ausgelegt für hohe Polzahlen auf engstem Raum Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden

Anwendung
· Veranstaltungstechnik
· Maschinenbau
· Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11285200
11286200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

16.70 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

16.80 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 10 Zulässige Spannung(V) 250 Durchmesser Steckkontakt 1,6
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 72
Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2 Bemessungsstoßspannung 2,5
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V2 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support