EPIC® H-EE 10

EPIC® H-EE 10

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® H-EE 10
  • EPIC® H-EE 10
  • Mengenrabatt
Der Steckereinsatz mit einer hohen Dichte an Kontakten ist für Ausgänge mit mittlerer Leistung vorgesehen und für den Maschinen- und Anlagenbau und die Maschinenbautechnik geeignet. Die Einsätze H-EE mit hoher Kontaktdichte auf Basis der bewährten H-BE Serie. Einsätze mit hoher Kontaktdichte für mittlere Leistungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10180400
10181400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

18.72 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

24.42 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 500 Durchmesser Steckkontakt 2,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 4 Anzahl der Pole 10
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 6
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Wahr
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support