EPIC® MC Modul: 20pol.

EPIC® MC Modul: 20pol.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
· Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität

Anwendung
· Anlagenbau
· Druckmaschinen
· Steuerungstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10383600
10383700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.10 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

1.10 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Spannung(V) 100 Länge 34 Breite 11,4
Anzahl der steckbaren Kontakteinsätze 1 Anzahl der Steckkontakte 20 Verschmutzungsgrad 3
Gehäusebeschichtung Unbeschichtet Polarisation Gehäuseform Befestigungsmethode Eingefügt
Material Gehäuse Kunststoff Mit Schutzleiter Falsch

Technischer Support