EPIC® MC module: HC1+PE

EPIC® MC module: HC1+PE

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Schraubanschluss bis 25mm² für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
· Separater Schutzleiter für erhöhte Sicherheit
· Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität

Anwendung
· Anlagenbau
· Druckmaschinen
· Steuerungstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10344600
10345600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

24.57 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

25.82 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Spannung(V) 1000 Länge 34 Breite 22,8
Anzahl der steckbaren Kontakteinsätze 2 Anzahl der Steckkontakte 1 Verschmutzungsgrad 3
Gehäusebeschichtung Unbeschichtet Polarisation Gehäuseform Befestigungsmethode Eingefügt
Material Gehäuse Kunststoff Mit Schutzleiter Wahr

Technischer Support